Hublot Chartres Origine standard gris métal taille 1 fonction ON et OFF avec douille E27 à équiper

  • Ref. 514 283
  • Chartres
  • SARLAM

Chartres Origine, hublot permettant un éclairage optimal dans les couloirs, cages d'escalier, parkings couverts et autres, en neuf comme en rénovation

117,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Hublot Chartres Origine - Standard Ø296mm
  • Consommation totale : 53W - 20W maximum
  • ON/OFF - Taille 1 - E27 à équiper - Noir
  • IP54 - IK10 - Classe II
  • Diffuseur et corps en polycarbonate

Les + utilisation

Hublot pour couloirs, cages d'escalier, façades, parkings couverts en neuf et en rénovation

Recommandations / restrictions d’usages

  • Peut être associé à un détecteur PIR pour une utilisation en extérieur

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Montage mural Oui
  • Adapté pour le montage suspendu Non
  • Adapté à un montage au plafond Oui
  • Adapté à un montage encastré Non
  • Adapté à un montage en saillie Oui
  • Montage en ligne continue possible Non
  • Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR 19) Non
  • Source lumineuse Lampe à incandescence
  • Source lumineuse fournie Non
  • Nombre de lampes/modules 1
  • Douille E27
  • Matériau du boîtier/corps Plastique
  • Couleur du boîtier/corps Gris
  • Matériau de la verrine Plastique transparent
  • Finition du paralume Sans
  • Type de tension AC
  • Tension nominale (Un) 220-240 V
  • Courant nominal 221-241 mA
  • Appareillage Non requis
  • Appareillage fourni Non
  • Variation 0-10V Non
  • Variation 1-10V Non
  • Variation DALI Non
  • Variation DMX Non
  • Variation DSI Non
  • Variation par potentiomètre (intégré) Non
  • Variation LineSwitch Non
  • Variation système propriétaire constructeur Non
  • Variation modulation de tension secteur Non
  • Variation par coupure de fin de phase Non
  • Variation par coupure de début de phase Non
  • Variation programmable Non
  • Variation RF Non
  • Variation Sine Wave Reduction Non
  • Variation Touch and Dim Non
  • Variation Zigbee Non
  • Variation avec bouton-poussoir Non
  • Pas de variation Oui
  • Elément de distribution de lumière Diffuseur
  • Répartition lumineuse Symétrique
  • Angle de faisceau Faisceau très extensif 80°
  • Emission de lumière Direct
  • Classe de protection (IP) IP54
  • Résistance aux chocs (IK) IK10
  • Classe de protection II
  • Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 Non
  • Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 -5-40 °C
  • Convient pour l'éclairage d'urgence Non
  • Avec détecteur de mouvement Non
  • Avec détecteur crépusculaire Non
  • Revêtement des luminaires à isolation thermique Non
  • Avec grilles d'aération Non
  • Puissance de lampe acceptée 53-53 W
  • Puissance du système 53 W
  • Flux lumineux utile 700 lm
  • Couleur de la lumière Blanc
  • Température de couleur 2700-2700 K
  • Indice de rendu des couleurs CRI 90-100
  • Largeur 296 mm
  • Hauteur/profondeur 95 mm
  • Longueur 296 mm
  • Diamètre 296 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • EAN/Gencode 3292295142832

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

RSE Produit

4.33 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit