Module extractible pour boîtier d'automatisme avec interface RS485 optoisolée

  • Ref. 4 226 89
  • DPX³
  • LEGRAND

Boîtier d'automatisme pour inverseurs de sources

448,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Module extractible pour boîtier d'automatisme pour inverseurs de sources DMX³, DPX³ et CTX³
  • Interface RS 485 opto-isolée

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Type d'accessoire/pièce détachée Fonction de communication et de mesure
  • EAN/Gencode 3414970767868