Boîtier d'automatisme pour la gestion avancée de 2 disjoncteurs avec 6 entrées et 7 sorties
Boîtier d'automatisme pour inverseurs de sources
3326,00 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Boîtier d'automatisme pour inverseurs de sources DMX³, DPX³ et CTX³, pour la gestion avancée de 2 disjoncteurs
- 6 entrées numériques programmables et 7 sorties de relais programmables
- Peut être équipé de 2 modules extractibles maximum entre :
- les modules d'extension
- l'interface de communication RS485 opto-isolée - Port de communication IR en face avant, pour la connexion de modules USB ou Wi-Fi - Peut être configuré à l'aide des touches tactiles de la face avant ou du logiciel Legrand dédié
- Alimentation : 12V= - 48V= - 110V~ - 240V~ - IP40
Les + installation
Avec afficheur LCD - Logiciel de programmation disponible pour téléchargement via le catalogue en ligne - Application pour smartphone et tablette disponible sur Apple Store et Google Play
Les + utilisation
Permet de commander l'inversion de sources, de gérer le démarrage/l'arrêt d'un générateur, de contrôler les réseaux monophasés, biphasés et triphasés ainsi que les tensions Phase-Phase et Phase-Neutre
Information sur la gamme
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.391 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.370 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- LE09887AA.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- LE09863AA.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F02233FR_01_ATS_EVO_FRA.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- LE09480AA.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- LE09877AA.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- LE09477AA_FR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE09945AA_ver2 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice LE09129AC Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice LE09511AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice F02233EN02_ATS_2_SOURCES_ENG Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice LE09507AA_EN Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type d'accessoire/pièce détachée Raccordement par ligne de commande
- EAN/Gencode 3414970767813
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Formations et services
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel