Base prises avant pour DPX³1600 3P rendu débrochable par un mécanisme Débro-lift

  • Ref. 4 225 86
  • DPX³
  • LEGRAND

DPX³, équipement pour les disjoncteurs de puissance "boîtier moulé"

4407,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Base pour DPX³1600 équipé d'un mécanisme Débro-lift
  • Base prises avant
  • 3P
  • Se fixe sur platine
  • Le montage en inversion de sources est possible

Les + installation

Peut être installée en position verticale ou horizontale

Recommandations / restrictions d’usages

  • Un DPX³ débrochable est un DPX³ équipé d'un mécanisme débro-lift et monté sur une base

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Finition adaptateur de barres collectrices Oui
  • Finition appareil encastré Oui
  • Type de raccordement du circuit principal Raccordement par boulon
  • EAN/Gencode 3414970384621

Support d’aide à la prescription

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 802 71 Kit pièces de rechange pour maintenance disjoncteur boîtier moulé DPX³1600 3P version débrochable
9 802 73 Kit pièces de rechange pour maintenance disjoncteur boîtier moulé DPX³1600 version débrochable

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.