Déclencheur à émission de courant pour DPX³-I1600 , DPX³1600 , DPX³630 ou DPX³-I630 à tension de bobine 48V~ et 48V=

  • Ref. 4 222 40
  • DPX³
  • LEGRAND

DPX³, des auxiliaires pour les disjoncteurs et interrupteurs

235,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Déclencheur à émission de courant 48V~ et 48V= pour DPX³630, DPX³-I630 et DPX³1600, DPX³-1600
  • Le contact incorporé au déclencheur coupe l’alimentation de cette dernière lors d’une commande d’ouverture

Les + utilisation

Permet l’ouverture instantanée (inférieure ou égale à 50 ms) de l’appareil par l’alimentation de leurs bobines : sécurité négative (commande par contact externe NO)

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Tension d'alimentation courant alternatif 48-48 V
  • Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz 48-48 V
  • Tension d'alimentation courant continu 48-48 V
  • Type de tension d'actionnement AC/DC
  • Construite comme une bobine de commutation Non
  • Construite comme une bobine d'ouverture Oui
  • EAN/Gencode 3414970335647