Mécanisme Débro-lift pour débrochage d'un DPX³630 3P seul plastronné tout en le maintenant sur sa base

  • Ref. 4 222 31
  • DPX³
  • LEGRAND

DPX³, équipement pour les disjoncteurs de puissance "boîtier moulé"

2453,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Mécanisme Debro-lift pour DPX³630 seul
  • 3P
  • Livré avec :
    - une coulisse rigide
    - une manivelle de débrochage

Les + utilisation

Permet de réaliser les opérations d'embrochage ou débrochage sans enlever le plastron et maintenir le disjoncteur ou interrupteur dans sa base

Recommandations / restrictions d’usages

  • Un DPX³ débrochable est un DPX³ équipé d'un mécanisme débro-lift et monté sur une base

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Type d'accessoire/pièce détachée Ensemble de montage
  • EAN/Gencode 3414970384553

Support d’aide à la prescription