Base prises arrière méplat pour DPX³630 4P avec bloc différentiel extractible avec bornes spéciales

  • Ref. 4 222 27
  • DPX³
  • LEGRAND

DPX³, équipement pour les disjoncteurs de puissance "boîtier moulé"

2329,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Base pour DPX³630 avec bloc différentiel équipé de bornes spéciales pour versions extractibles et débrochables
  • Base prises arrière méplat
  • 4P

Recommandations / restrictions d’usages

  • Un DPX³ version extractible est constitué d'un DPX³ équipé de bornes spéciales et d'une base

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Finition adaptateur de barres collectrices Oui
  • Finition appareil encastré Oui
  • Type de raccordement du circuit principal Raccordement par boulon
  • EAN/Gencode 3414970384485

Support d’aide à la prescription