Jeu de 36 cloisons isolantes pour DPX³250 ou DPX³160

  • Ref. 4 210 70
  • DPX³
  • LEGRAND

DPX³, équipement pour les disjoncteurs de puissance "boîtier moulé"

21,33

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Jeu de 36 cloisons de séparation pour DPX³160 et DPX³250
  • 2 cloisons de séparation sont nécessaires (pour l’amont) pour un DPX³ 3P contre 3 cloisons pour un DPX³ 4P

Recommandations / restrictions d’usages

  • Il est obligatoire d’installer le jeu de cloisons de séparation fourni avec le DPX³ sur la partie amont

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Haut
  • EAN/Gencode
    3245064210706

Formations et services

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations