Barillet avec clé étoile pour verrouillage des commandes motorisées latérales DPX³250 ou DPX³160 en position ouverte

  • Ref. 4 210 66
  • DPX³
  • LEGRAND

DPX³, équipement de verrouillage pour les disjoncteurs de puissance "boîtier moulé"

249,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Barillet de verrouillage en position ouvert pour commande motorisée latérale DPX³160 et DPX³250
  • Barillet avec clé étoile n°HBA90GPS6149

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Finition de poignée Clé
  • Manette Non
  • Verrouillage à cadenas Non
  • Serrure à espagnolette (fermeture trois points) Non
  • Type de fermeture Autre
  • EAN/Gencode 3245064210669