Bloc de connecteurs pour auxiliaires pour DPX³250 ou DPX³160 extractible

  • Ref. 4 210 44
  • DPX³
  • LEGRAND

DPX³, équipement pour les disjoncteurs de puissance "boîtier moulé"

328,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Bloc de connecteurs pour DPX³160 et DPX³250 extractible

Les + utilisation

Permet le raccordement des circuits auxiliaires

Recommandations / restrictions d’usages

  • Un DPX³ version extractible est un DPX³ fixe équipé d'une base

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

  • Montage d'appareils Disjoncteur
  • Fonction Commutateur auxiliaire
  • Largeur en nombre de modules 29
  • Courant de commutation assigné 12 A
  • Tension 250 V
  • Type de tension AC
  • Avec autotest avec fonction courant de défaut Non
  • Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total) 4
  • Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale 12 A
  • EAN/Gencode 3245064210447

Support d’aide à la prescription