Jeu de 3 bornes à vis pour cosses pour DPX³160 magnétothermique

  • Ref. 4 210 28
  • DPX³
  • LEGRAND

DPX³, équipement de verrouillage pour les disjoncteurs de puissance "boîtier moulé"

21,73

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Jeu de 3 bornes à vis pour cosses pour DPX³160
  • Capacité de raccordement :
    - largeur maximum : 19,5mm
    - diamètre du trou minimum : 6mm
    - épaisseur maximum : 6,5mm

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Nombre de pôle(s) 3
  • Type de connexion Visser
  • Protégé contre les contacts Non
  • Hauteur 13.7 mm
  • Largeur 18.2 mm
  • Profondeur 12.9 mm
  • EAN/Gencode 3245064210287