Contact auxiliaire pour commande rotative pour DPX³250 ou DPX³160 - 5A 250V~ 1NF-1NO
DPX³, équipement pour les disjoncteurs de puissance "boîtier moulé"
188,70 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Contact auxiliaire pour commande rotative DPX³160 et DPX³250
- 1 NF - 1 NO
- 5A - 250V~
Recommandations / restrictions d’usages
- Le montage de cet accessoire n’est pas possible sur les commandes références 420160 et 420173
Information sur la gamme
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.398 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Montage d'appareils Disjoncteur
- Fonction Commutateur auxiliaire
- Nombre de contacts en tant qu'inverseurs 2
- Courant de commutation assigné 5 A
- Tension 250 V
- Type de tension AC
- Avec autotest avec fonction courant de défaut Non
- Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total) 4
- Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale 5 A
- EAN/Gencode 3245064210102
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Formations et services
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Contact auxiliaire pour commande rotative pour DPX³250 ou DPX³160 - 5A 250V~ 1NF-1NO
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel