Disjoncteur magnétothermique DPX³160 pouvoir de coupure 36kA 400V~ - 4P - 160A

  • Ref. 4 200 97
  • DPX³
  • LEGRAND

DPX³, disjoncteur de puissance boîtier moulé, une solution optimale permettant de répondre aux exigences de protection des installations tertiaires et industrielles

1855,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Disjoncteur de puissance DPX³160 à déclencheur magnétothermique
  • Pouvoir de coupure Icu 36kA (400V~) - 4P - In : 160A
  • Thermique réglable de 0,8In à 1In - Magnétique fixe : 400A de 16A à 40A ou 10In de 63A à 160A
  • Reçoit les accessoires et les auxiliaires communs DPX³
  • Se monte sur rail symétrique ou sur platine dans les coffrets et armoires XL³ - Conforme à la norme NF IEC 60947-2

Les + installation

Livré avec :
- vis de fixation
- bornes à cage , raccordement 70mm² maximum en câble souple et jusqu'à 120mm² en câble rigide avec accessoire

Les + utilisation

Disjoncteur de puissance, "boîtier moulé", qui assure la coupure, la commande, le sectionnement et la protection des lignes électriques basse tension

Information sur la gamme

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Courant nominal 160 A
  • Tension assignée (Ue) 220-690 V
  • Pouvoir de coupure 36 kA
  • Réglage de courant du déclencheur de surcharge 128-160 A
  • Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée 1600-1600 A
  • Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé 1600-1600 A
  • Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
  • Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles Non
  • Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
  • Adapté à un montage de profilés chapeaux Oui
  • Montage de profilés chapeaux en option Oui
  • Nombre de contacts auxiliaires à ouverture 1
  • Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 1
  • Relais de signalisation de déclenchement disponible Oui
  • Avec déclencheur à sous-tension intégré Oui
  • Nombre de pôle(s) 4
  • Position du raccordement de circuit principal Frontal
  • Finition de l'élément d'actionnement Manette / levier
  • Appareil complet avec unité de protection Oui
  • Commande motorisée intégrée Non
  • Commande motorisée en option Oui
  • Classe de protection (IP) IP30
  • EAN/Gencode 3245064200974

Support d’aide à la prescription