Coffret basique DRIVIA 18 modules à équiper 250x355mm avec 2 rails DIN

Coffret Basique sans brassage à compléter avec les équipements pour coffret de communication

193,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Coffret Basique sans brassage
  • Composition :
    - 1 coffret Drivia 18 modules
    - 2 rails DIN permettant l'installation des équipements (DTI, platine pour réglette téléphone et répartiteurs TV...)
  • Dimensions : 250x355mm
  • Possibilité de rajouter une porte pour coffret Drivia 18 modules 1 rangée

Les + utilisation

Spécial rénovation

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Type Autre
  • Nombre de cordons de brassage 2
  • Ajout de départs possible Oui
  • Avec emplacement dédié pour équipements FAI Oui
  • Reception/connexion de ligne Sans
  • Avec alimentation intégrée Non
  • Avec raccordement de mise à la terre Oui
  • Type de porte Optionnel
  • Avec répéteur de signal Wi-Fi Non
  • Numéro RAL 9003
  • Longueur 250 mm
  • Largeur 355 mm
  • Profondeur 103.5 mm
  • EAN/Gencode 3414970308528