Peigne d'alimentation pour raccorder pour 5 disjoncteurs moteurs MPX³32 en parallèle
MPX³, peigne d'alimentation pour disjoncteur moteur
45,73 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Peigne d'alimentation
- Pour MPX³ 32S, 32H et 32MA
- Courant assigné 63A
- Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1
Les + utilisation
Pour le raccordement de 5 disjoncteurs moteurs MPX³ en parallèle
Information sur la gamme
Les disjoncteurs moteur MPX³ avec seulement 4 tailles de boîtiers, offrent des performances et des fonctionnalités sans concession pour la protection des moteurs jusqu'à 100 A, et ce dans un encombrement réduit : haut pouvoir de coupure et coordination de type 2 pour un niveau de service optimal, classe de déclenchement 10, sensibilité aux pertes de phases…. Grâce aux accessoires dédiés, l'association directe des disjoncteurs moteur MPX³ et des contacteurs CTX³ permet la réalisation de démarreurs moteur compacts. Les accessoires électriques sont communs à toutes les tailles de MPX³ : contacts auxiliaires à montage frontal, contacts auxiliaires et contacts signal défaut à montage latéral, déclencheurs à émission et à minimum de tension à montage latéral, platines et connecteurs pour la réalisation de démarreurs moteur, peignes et bornes d'alimentation pour raccorder les disjoncteurs en parallèle et commande rotative déportée pour montage sur porte et boîtier IP 65 avec manette rotative.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.225 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (dimensions édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.228 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Brochure MPX3, CTX3, RTX3 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de phases 15
- Nombre de pôle(s) 15
- Adapté au nombre d'appareils 5
- Dimension du pas 15 mm
- Longueur 220 mm
- Largeur en nombre de modules 14
- Courant nominal 63 A
- Finition du raccordement électrique Fourchette
- Isolé Oui
- Tension de fonctionnement nominale max. Ue 690 V
- Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N Non
- Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire Non
- Couleur Gris
- EAN/Gencode 3414970397393
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel