Peigne d'alimentation pour raccorder 2 disjoncteurs moteurs MPX³32 en parallèle

  • Ref. 4 174 71
  • MPX³
  • LEGRAND

MPX³, peigne d'alimentation pour disjoncteur moteur

22,74

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Peigne d'alimentation
  • Pour MPX³ 32S, 32H et 32MA
  • Courant assigné 63A
  • Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1

Les + utilisation

Pour le raccordement de 2 disjoncteurs moteurs MPX³ en parallèle

Information sur la gamme

Les disjoncteurs moteur MPX³ avec seulement 4 tailles de boîtiers, offrent des performances et des fonctionnalités sans concession pour la protection des moteurs jusqu'à 100 A, et ce dans un encombrement réduit : haut pouvoir de coupure et coordination de type 2 pour un niveau de service optimal, classe de déclenchement 10, sensibilité aux pertes de phases…. Grâce aux accessoires dédiés, l'association directe des disjoncteurs moteur MPX³ et des contacteurs CTX³ permet la réalisation de démarreurs moteur compacts. Les accessoires électriques sont communs à toutes les tailles de MPX³ : contacts auxiliaires à montage frontal, contacts auxiliaires et contacts signal défaut à montage latéral, déclencheurs à émission et à minimum de tension à montage latéral, platines et connecteurs pour la réalisation de démarreurs moteur, peignes et bornes d'alimentation pour raccorder les disjoncteurs en parallèle et commande rotative déportée pour montage sur porte et boîtier IP 65 avec manette rotative.

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

  • Nombre de phases 6
  • Nombre de pôle(s) 6
  • Adapté au nombre d'appareils 2
  • Dimension du pas 15 mm
  • Longueur 85 mm
  • Largeur en nombre de modules 5
  • Courant nominal 63 A
  • Finition du raccordement électrique Fourchette
  • Isolé Oui
  • Tension de fonctionnement nominale max. Ue 690 V
  • Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N Non
  • Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire Non
  • Couleur Gris
  • EAN/Gencode 3414970397294