Commande rotative déportée pour disjoncteur moteur MPX³63H

  • Ref. 4 174 64
  • MPX³
  • LEGRAND

MPX³, commande déportée pour montage sur porte et boîtier

96,65

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Commande rotative déportée
  • Pour MPX³ 63H
  • Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1

Les + installation

Se monte sur la porte de l'enveloppe (longueur maximum : 315mm)

Information sur la gamme

Les disjoncteurs moteur MPX³ avec seulement 4 tailles de boîtiers, offrent des performances et des fonctionnalités sans concession pour la protection des moteurs jusqu'à 100 A, et ce dans un encombrement réduit : haut pouvoir de coupure et coordination de type 2 pour un niveau de service optimal, classe de déclenchement 10, sensibilité aux pertes de phases…. Grâce aux accessoires dédiés, l'association directe des disjoncteurs moteur MPX³ et des contacteurs CTX³ permet la réalisation de démarreurs moteur compacts. Les accessoires électriques sont communs à toutes les tailles de MPX³ : contacts auxiliaires à montage frontal, contacts auxiliaires et contacts signal défaut à montage latéral, déclencheurs à émission et à minimum de tension à montage latéral, platines et connecteurs pour la réalisation de démarreurs moteur, peignes et bornes d'alimentation pour raccorder les disjoncteurs en parallèle et commande rotative déportée pour montage sur porte et boîtier IP 65 avec manette rotative.

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Avec rallonge d'axe Oui
  • Avec verrouillage de porte Oui
  • Verrouillable Oui
  • Avec poignée rouge/jaune Non
  • EAN/Gencode 3414970397256