Adaptateur pour raccordement d'un disjoncteur moteur MPX³32S avec un contacteur CTX³ mini CC

  • Ref. 4 174 41
  • MPX³
  • LEGRAND

Adaptateur pour raccordement d'un disjoncteur moteur MPX³ avec un CTX³

16,51

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Adaptateur
  • Pour MPX³ 32S avec CTX³ mini CC
  • Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1

Les + utilisation

S'utilise pour réaliser des démarreurs moteur directs composés d'un contacteur CTX³ et d'un disjoncteur moteur MPX³

Information sur la gamme

Les disjoncteurs moteur MPX³ avec seulement 4 tailles de boîtiers, offrent des performances et des fonctionnalités sans concession pour la protection des moteurs jusqu'à 100 A, et ce dans un encombrement réduit : haut pouvoir de coupure et coordination de type 2 pour un niveau de service optimal, classe de déclenchement 10, sensibilité aux pertes de phases…. Grâce aux accessoires dédiés, l'association directe des disjoncteurs moteur MPX³ et des contacteurs CTX³ permet la réalisation de démarreurs moteur compacts. Les accessoires électriques sont communs à toutes les tailles de MPX³ : contacts auxiliaires à montage frontal, contacts auxiliaires et contacts signal défaut à montage latéral, déclencheurs à émission et à minimum de tension à montage latéral, platines et connecteurs pour la réalisation de démarreurs moteur, peignes et bornes d'alimentation pour raccorder les disjoncteurs en parallèle et commande rotative déportée pour montage sur porte et boîtier IP 65 avec manette rotative.

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

  • Adapté au nombre de pôles 3
  • Modèle Circuit direct
  • EAN/Gencode 3414970396792