Déclencheur à minimum de tension avec 2 contacts auxiliaires NO pour disjoncteur moteur MPX³ - 24V 50Hz

  • Ref. 4 174 30
  • MPX³
  • LEGRAND

MPX³, déclencheur pour disjoncteur moteur

68,44

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Déclencheur à minimum de tension
  • 24V-50Hz/28V-60Hz - pour disjoncteur moteur MPX³
  • Avec 2 contacts auxiliaires NO
  • Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1

Les + installation

Se monte sur le côté droit des disjoncteurs- Un déclencheur par disjoncteur moteur

Les + utilisation

Un déclencheur par disjoncteur moteur

Information sur la gamme

Les disjoncteurs moteur MPX³ avec seulement 4 tailles de boîtiers, offrent des performances et des fonctionnalités sans concession pour la protection des moteurs jusqu'à 100 A, et ce dans un encombrement réduit : haut pouvoir de coupure et coordination de type 2 pour un niveau de service optimal, classe de déclenchement 10, sensibilité aux pertes de phases…. Grâce aux accessoires dédiés, l'association directe des disjoncteurs moteur MPX³ et des contacteurs CTX³ permet la réalisation de démarreurs moteur compacts. Les accessoires électriques sont communs à toutes les tailles de MPX³ : contacts auxiliaires à montage frontal, contacts auxiliaires et contacts signal défaut à montage latéral, déclencheurs à émission et à minimum de tension à montage latéral, platines et connecteurs pour la réalisation de démarreurs moteur, peignes et bornes d'alimentation pour raccorder les disjoncteurs en parallèle et commande rotative déportée pour montage sur porte et boîtier IP 65 avec manette rotative.

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

  • Tension d'alimentation courant alternatif 20.4-26.4 V
  • Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz 20.4-26.4 V
  • Type de tension d'actionnement AC
  • Finition du raccordement électrique Raccordement à vis
  • Nombre de contact(s) à fermeture 2
  • Retardé Non
  • Adapté à un disjoncteur Non
  • Adapté à un commutateur Non
  • Adapté à un commutateur de protection de moteur Oui
  • Adapté à un relais de surcharge Non
  • EAN/Gencode 3414970396693