Déclencheur à minimum de tension sans contact auxiliaire pour disjoncteur moteur MPX³ - 24V 50Hz et 28V 60HZ
MPX³, déclencheur pour disjoncteur moteur
62,54 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Déclencheur à minimum de tension
- 24V-50Hz/28V-60Hz - pour disjoncteur moteur MPX³
- Sans contact auxiliaire
- Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1
Les + installation
Se monte sur le côté droit des disjoncteurs- Un déclencheur par disjoncteur moteur
Les + utilisation
Un déclencheur par disjoncteur moteur
Information sur la gamme
Les disjoncteurs moteur MPX³ avec seulement 4 tailles de boîtiers, offrent des performances et des fonctionnalités sans concession pour la protection des moteurs jusqu'à 100 A, et ce dans un encombrement réduit : haut pouvoir de coupure et coordination de type 2 pour un niveau de service optimal, classe de déclenchement 10, sensibilité aux pertes de phases…. Grâce aux accessoires dédiés, l'association directe des disjoncteurs moteur MPX³ et des contacteurs CTX³ permet la réalisation de démarreurs moteur compacts. Les accessoires électriques sont communs à toutes les tailles de MPX³ : contacts auxiliaires à montage frontal, contacts auxiliaires et contacts signal défaut à montage latéral, déclencheurs à émission et à minimum de tension à montage latéral, platines et connecteurs pour la réalisation de démarreurs moteur, peignes et bornes d'alimentation pour raccorder les disjoncteurs en parallèle et commande rotative déportée pour montage sur porte et boîtier IP 65 avec manette rotative.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.225 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.226 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.229 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Brochure MPX3, CTX3, RTX3 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Tension d'alimentation courant alternatif 20.4-26.4 V
- Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz 20.4-26.4 V
- Type de tension d'actionnement AC
- Finition du raccordement électrique Raccordement à vis
- Retardé Non
- Adapté à un disjoncteur Non
- Adapté à un commutateur Non
- Adapté à un commutateur de protection de moteur Oui
- Adapté à un relais de surcharge Non
- EAN/Gencode 3414970396617
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel