Contacts auxiliaires 2 contacts NO pour disjoncteur moteur MPX³ - montage latéral

  • Ref. 4 174 01
  • MPX³
  • LEGRAND

MPX³, auxiliaire électrique pour disjoncteur moteur

28,01

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Contact auxiliaire
  • Montage latéral - Ith : 10A
  • 2NO - pour disjoncteur moteur MPX³
  • Un contact auxiliaire maximum par disjoncteur moteur
  • Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1

Les + installation

Se monte sur le côté gauche des disjoncteurs

Information sur la gamme

Les disjoncteurs moteur MPX³ avec seulement 4 tailles de boîtiers, offrent des performances et des fonctionnalités sans concession pour la protection des moteurs jusqu'à 100 A, et ce dans un encombrement réduit : haut pouvoir de coupure et coordination de type 2 pour un niveau de service optimal, classe de déclenchement 10, sensibilité aux pertes de phases…. Grâce aux accessoires dédiés, l'association directe des disjoncteurs moteur MPX³ et des contacteurs CTX³ permet la réalisation de démarreurs moteur compacts. Les accessoires électriques sont communs à toutes les tailles de MPX³ : contacts auxiliaires à montage frontal, contacts auxiliaires et contacts signal défaut à montage latéral, déclencheurs à émission et à minimum de tension à montage latéral, platines et connecteurs pour la réalisation de démarreurs moteur, peignes et bornes d'alimentation pour raccorder les disjoncteurs en parallèle et commande rotative déportée pour montage sur porte et boîtier IP 65 avec manette rotative.

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

  • Nombre de contact(s) à fermeture 2
  • Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V 3 A
  • Finition du raccordement électrique Raccordement à vis
  • Modèle Relevable
  • Mode de pose Montage latéral
  • EAN/Gencode 3414970396396