Disjoncteur moteur magnétique seul MPX³32MA - seuil déclenchement instantané 2,1A - pouvoir de coupure 100kA en 415V

  • Ref. 4 173 40
  • MPX³
  • LEGRAND

MPX³, disjoncteur moteur à encombrement réduit, pour la protection, la commande et l’isolation des moteurs électriques (chauffage, ventilation, air conditionné, pompes, compresseurs, convoyeurs, etc.)

112,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Disjoncteur moteur magnéto-thermique MPX³32MA - 3P
  • Sans déclencheur thermique - Seuil de protection instantanée : 13 x Ie
  • Haut Pouvoir de coupure - Avec commande rotative
  • - Moteur triphasé 400V à 415V : 0,02kW- Seuil de déclenchement instantané : 2,1A- Pouvoir de coupure 415V Icu : 100kA
  • Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-2, IEC 60947-4

Les + installation

Fixation sur rail symétrique

Information sur la gamme

Les disjoncteurs moteur MPX³ avec seulement 4 tailles de boîtiers, offrent des performances et des fonctionnalités sans concession pour la protection des moteurs jusqu'à 100 A, et ce dans un encombrement réduit : haut pouvoir de coupure et coordination de type 2 pour un niveau de service optimal, classe de déclenchement 10, sensibilité aux pertes de phases…. Grâce aux accessoires dédiés, l'association directe des disjoncteurs moteur MPX³ et des contacteurs CTX³ permet la réalisation de démarreurs moteur compacts. Les accessoires électriques sont communs à toutes les tailles de MPX³ : contacts auxiliaires à montage frontal, contacts auxiliaires et contacts signal défaut à montage latéral, déclencheurs à émission et à minimum de tension à montage latéral, platines et connecteurs pour la réalisation de démarreurs moteur, peignes et bornes d'alimentation pour raccorder les disjoncteurs en parallèle et commande rotative déportée pour montage sur porte et boîtier IP 65 avec manette rotative.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé 2.1-2.1 A
  • Avec protection thermique contre la surcharge Non
  • Sensible à une défaillance de phase Non
  • Technique de déclenchement Magnétique
  • Tension de fonctionnement normale 220-690 V
  • Courant nominal 0.16 A
  • Puissance 0.02 kW
  • Type de raccordement du circuit principal Borne en cadre
  • Finition de l'élément d'actionnement Bouton rotatif
  • Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
  • Avec commutateur auxiliaire intégré Oui
  • Avec déclencheur à sous-tension intégré Oui
  • Nombre de pôle(s) 3
  • Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA 100 kA
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Hauteur 94 mm
  • Largeur 45 mm
  • Profondeur 99.6 mm
  • EAN/Gencode 3414970395672

Support d’aide à la prescription