Disjoncteur moteur magnétothermique MPX³32S - réglage thermique 6A à 10A - pouvoir de coupure 50kA en 415V
MPX³, disjoncteur moteur à encombrement réduit, pour la protection, la commande et l’isolation des moteurs électriques (chauffage, ventilation, air conditionné, pompes, compresseurs, convoyeurs, etc.)
127,30 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Disjoncteur moteur magnéto-thermique MPX³32S - 3P
- Seuil de déclenchement thermique réglable - Seuil de déclenchement magnétique 13 x Ie
- Pouvoir de coupure standard - Avec commande à bascule
- Moteur triphasé 400V à 415V : 4kW- Plage de réglage thermique : 6A à 10A- Seuil de déclenchement instantané : 130A- Pouvoir de coupure 415V Icu : 50kA
- Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-2, IEC 60947-4
Les + installation
Fixation sur rail symétrique
Information sur la gamme
Les disjoncteurs moteur MPX³ avec seulement 4 tailles de boîtiers, offrent des performances et des fonctionnalités sans concession pour la protection des moteurs jusqu'à 100 A, et ce dans un encombrement réduit : haut pouvoir de coupure et coordination de type 2 pour un niveau de service optimal, classe de déclenchement 10, sensibilité aux pertes de phases…. Grâce aux accessoires dédiés, l'association directe des disjoncteurs moteur MPX³ et des contacteurs CTX³ permet la réalisation de démarreurs moteur compacts. Les accessoires électriques sont communs à toutes les tailles de MPX³ : contacts auxiliaires à montage frontal, contacts auxiliaires et contacts signal défaut à montage latéral, déclencheurs à émission et à minimum de tension à montage latéral, platines et connecteurs pour la réalisation de démarreurs moteur, peignes et bornes d'alimentation pour raccorder les disjoncteurs en parallèle et commande rotative déportée pour montage sur porte et boîtier IP 65 avec manette rotative.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.224 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (courbes de déclenchement édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (dimensions édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.226 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.229 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (caractéristiques techniques édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01988EN-05.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F01988FR-05.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE07207AB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Brochure MPX3, CTX3, RTX3 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Réglage de courant du déclencheur de surcharge 6-10 A
- Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé 130-130 A
- Avec protection thermique contre la surcharge Oui
- Sensible à une défaillance de phase Non
- Technique de déclenchement Thermomagnétique
- Tension de fonctionnement normale 220-690 V
- Courant nominal 10 A
- Puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V 2.2 kW
- Puissance 3.7 kW
- Type de raccordement du circuit principal Borne en cadre
- Finition de l'élément d'actionnement Levier
- Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
- Avec commutateur auxiliaire intégré Oui
- Avec déclencheur à sous-tension intégré Oui
- Nombre de pôle(s) 3
- Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA 50 kA
- Classe de protection (IP) IP20
- Hauteur 94 mm
- Largeur 45 mm
- Profondeur 75 mm
- EAN/Gencode 3414970395238
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel