Bloc de contacts auxiliaires adaptables pour mini-contacteurs CTX³ - montage frontal - 1NO et 3NF
CTX³, accessoire pour mini-contacteur
26,39 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Bloc de contact auxiliaire adaptable pour mini-contacteurs CTX³
- Montage frontal - 1NO+3NF
- Ith : 10A
- Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1
Information sur la gamme
Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.233 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.232 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE07420AB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Brochure MPX3, CTX3, RTX3 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de contact(s) à fermeture 1
- Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 3
- Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V 3 A
- Finition du raccordement électrique Raccordement à vis
- Modèle Relevable
- Mode de pose Fixation frontale
- EAN/Gencode 3414970404831
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel