Bloc de contacts auxiliaires adaptables pour mini-contacteurs CTX³ - montage frontal - 2 contacts NO

  • Ref. 4 171 51
  • CTX³
  • LEGRAND

CTX³, accessoire pour mini-contacteur

14,21

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Bloc de contact auxiliaire adaptable pour mini-contacteurs CTX³
  • Montage frontal - 2NO
  • Ith : 10A
  • Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1

Information sur la gamme

Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Nombre de contact(s) à fermeture 2
  • Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V 3 A
  • Finition du raccordement électrique Raccordement à vis
  • Modèle Relevable
  • Mode de pose Fixation frontale
  • EAN/Gencode 3414970404732