Bobine de rechange pour contacteurs CTX³40 - 110V~

  • Ref. 4 169 24
  • CTX³
  • LEGRAND

CTX³, accessoire de rechange pour contacteur de puissance

66,85

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Bobine de rechange CTX³
  • 110V~
  • Pour contacteurs CTX³40

Information sur la gamme

Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

  • Tension d'alimentation courant alternatif 93.5-121 V
  • Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz 93.5-121 V
  • Type de tension d'actionnement AC
  • EAN/Gencode 3414970408860