Suppresseurs de tension transitoire bobine CTX³ 200V à 240V alternatif ou continu

  • Ref. 4 168 97
  • CTX³
  • LEGRAND

CTX³, accessoire pour contacteur de puissance

30,21

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Suppresseur de tension transitoire CTX³
  • 200V~ et = - 240V~ et =
  • Absorbe la surtension provenant de la bobine du contacteur (varistances)
  • Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-5-1

Information sur la gamme

Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

  • Fonction Varistance
  • Type de tension de fonctionnement AC/DC
  • Tension de fonctionnement CA 50 Hz 200-240 V
  • Tension de fonctionnement CA 60 Hz 200-240 V
  • Tension de fonctionnement CC 200-240 V
  • Avec affichage LED Non
  • EAN/Gencode 3414970410399