Câbles souples pour réarmement à distance des relais thermiques RTX³ - longueur 500mm

  • Ref. 4 168 93
  • RTX³
  • LEGRAND

CTX³, accessoire pour contacteur de puissance

182,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Câble souple de réarmement à distance des relais thermiques
  • Longueur 500mm
  • Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-5-1

Information sur la gamme

Les relais thermiques RTX³ assurent la protection thermique des moteurs contre les surcharges, les temps de démarrage longs et le blocage durable du moteur. La technologie différentielle garantit une protection accrue en cas de défaillance d'une phase. Très faciles à installer, ils se connectent directement sous les contacteurs CTX³, permettant de réaliser des démarreurs moteur. Le relais thermique RTX³ est équipé d'un indicateur de déclenchement, d'un bouton arrêt/test, d'un réglage du seuil de déclenchement de la protection thermique, d'un bouton de réarmement et sélecteur de mode, d'un capot de protection plombable, de contacts auxiliaires intégrés et de bornes IP 20.

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

  • Type d'accessoire/pièce détachée Dispositif de réinitialisation
  • EAN/Gencode 3414970410313