Blocs de contacts auxiliaires pour contacteurs CTX³ - montage frontal - 1NO + 3NF
CTX³, accessoire pour contacteur de puissance
40,14 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Bloc de contact auxiliaire CTX³
- Pour contacteurs CTX³ 3P de 9A à 150A (AC3) et CTX³ 4P de 40A à 135A (AC1) - Deux et quatre pôles
- Ith : 16A - 1NO+3NF
- Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-5-1
Les + installation
Montage frontal
Information sur la gamme
Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.242 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.238 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Brochure MPX3, CTX3, RTX3 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de contact(s) à fermeture 1
- Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 3
- Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V 3 A
- Finition du raccordement électrique Raccordement à vis
- Modèle Relevable
- Mode de pose Fixation frontale
- EAN/Gencode 3414970408501
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel