Blocs de contacts auxiliaires pour contacteurs CTX³ - montage frontal - 2NF

  • Ref. 4 168 52
  • CTX³
  • LEGRAND

CTX³, accessoire pour contacteur de puissance

22,22

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Bloc de contact auxiliaire CTX³
  • Pour contacteurs CTX³ 3P de 9A à 150A (AC3) et CTX³ 4P de 40A à 135A (AC1) - Deux et quatre pôles
  • Ith : 16A - 2NF
  • Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-5-1

Les + installation

Montage frontal

Information sur la gamme

Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

  • Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 2
  • Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V 3 A
  • Finition du raccordement électrique Raccordement à vis
  • Modèle Relevable
  • Mode de pose Fixation frontale
  • EAN/Gencode 3414970408426