Cache-bornes pour CTX³ 4 pôles de 420A à 500A ( AC1 )

  • Ref. 4 168 46
  • CTX³
  • LEGRAND

CTX³, accessoire pour contacteur de puissance

147,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Cache-bornes CTX³
  • Pour CTX³ 4P de 420A à 500A (AC1)
  • Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-5-1

Information sur la gamme

Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

  • Type d'accessoire/pièce détachée Couvercle
  • EAN/Gencode 3414970409935