Relais de commande CTX³ 4 pôles 2 contacts NO + 2NF - 24V=
CTX³, relais pour commande d'un circuit par le biais de contacts normalement ouverts et/ou normalement fermés dont le changement de position s’effectue par la mise sous tension de la bobine
87,24 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Relais de commande CTX³
- 4 pôles - 2NO+2NF - 24V=
- Ith = 10A
- Bobine basse consommation - Ie = 3A (AC-15) 240V
- Conforme aux normes IEC 60947, IEC 60947-4-1 et 60947-5-1
Les + installation
Compatible avec les auxiliaires des contacteurs de puissance CTX³ mini
Information sur la gamme
Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.239 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02019FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F02019EN-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE07420AB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Brochure MPX3, CTX3, RTX3 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Tension d'alimentation courant continu 20.4-26.4 V
- Type de tension d'actionnement DC
- Courant de fonctionnement nominal, 400 V 1.9 A
- Mode de pose Rail/ vis DIN
- Avec affichage LED Non
- Commande manuelle Oui
- Interface Oui
- Nombre de contacts auxiliaires à ouverture 2
- Nombre de contacts auxiliaires à fermeture 2
- Type de raccordement du circuit auxiliaire Raccordement à vis
- EAN/Gencode 3414970407733
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel