Contacteur de puissance CTX³ 4 pôles - 225A - 2 contacts auxiliaires NO+2NF intégrés - tension commande 100V~ à 240V~

  • Ref. 4 164 86
  • CTX³
  • LEGRAND

CTX³, contacteur de puissance permettant la commutation des moteurs et la commande des circuits dans les applications les plus exigeantes

1504,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Contacteur de puissance CTX³ raccordement sur plages - 4 pôles
  • Avec contacts auxiliaires intégrés
  • Contacts auxiliaires : 2NO+2NF
  • - Contacts auxiliaires : 2NO+2NF
    - Courant d'emploi maximum AC1 : 330A
    - Courant d'emploi maximum AC3 : 225A
    - Tension de commande : 100V~ à 240V~/100V= à 220V=
  • Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1

Les + installation

Peut être équipé de blocs de contacts auxiliaires, d'un module de temporisation (sauf CTX³ 4P 165A à 900A) et d'un module d'interverrouillage CTX³

Information sur la gamme

Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Tension d'alimentation courant alternatif 85-264 V
  • Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz 85-264 V
  • Tension d'alimentation courant continu 85-242 V
  • Type de tension d'actionnement AC/DC
  • Nombre de contact(s) à fermeture 4
  • Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
  • Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V 330 A
  • Courant nominal 225 A
  • Puissance 132 kW
  • Nombre de contacts auxiliaires à fermeture 2
  • Nombre de contacts auxiliaires à ouverture 2
  • Montage sur rail Non
  • EAN/Gencode 3414970403766

Support d’aide à la prescription