Contacteur de puissance CTX³ 4 pôles - 85A - sans contact auxiliaire intégré - tension commande 230V~
CTX³, contacteur de puissance permettant la commutation des moteurs et la commande des circuits dans les applications les plus exigeantes
938,50 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Contacteur de puissance CTX³ - 4 pôles
- Sans contact auxiliaire intégré
- Raccordement par bornes à vis pour câbles avec cosse
- - Courant d'emploi maximum AC1 : 135A
- Courant d'emploi maximum AC3 : 85A
- Tension de commande : 230V~ - Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1
Les + installation
Peut être équipé de blocs de contacts auxiliaires, d'un module de temporisation (sauf CTX³ 4P 165A à 900A) et d'un module d'interverrouillage CTX³
Information sur la gamme
Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (caractéristiques techniques édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (courbes de déclenchement édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.237 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01991FR-04.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F01991EN-04 .pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE07393AB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Brochure MPX3, CTX3, RTX3 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Tension d'alimentation courant alternatif 195.5-253 V
- Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz 195.5-253 V
- Type de tension d'actionnement AC
- Nombre de contact(s) à fermeture 4
- Type de raccordement du circuit principal Serre-câble
- Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V 135 A
- Courant nominal 85 A
- Puissance 45 kW
- Montage sur rail Oui
- EAN/Gencode 3414970403728
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel