Contacteur de puissance CTX³150 3 pôles - 130A bornes à cage - contacts auxiliaires intégrés 2 contacts NO et 2NF - 24V~
CTX³, contacteur de puissance permettant la commutation des moteurs et la commande des circuits dans les applications les plus exigeantes
952,60 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Contacteur de puissance CTX³150 - 3 pôles
- 130A (AC3) - 160A (AC1)
- Avec contacts auxiliaires intégrés - Raccordement par bornes à cage pour câbles avec ou sans embout
- - Puissance maximum AC3 380V à 440V : 60kW - Tension de commande : 24V~ - Contacts auxiliaires intégrés : 2NO+2NF
- Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1
Les + installation
Peut être équipé d'un relais thermique RTX3, de blocs de contacts auxiliaires, d'un relais électronique temporisé, d'un bloc frontal de résistances d'amortissement pour la commutation des batteries de condensateurs et d'un module d'interverrouillage CTX3
Information sur la gamme
Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.235 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (caractéristiques techniques édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.240 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (dimensions édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01989FR-06.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F01989EN-06.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE07229AB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Brochure MPX3, CTX3, RTX3 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Tension d'alimentation courant alternatif 20.4-26.4 V
- Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz 20.4-26.4 V
- Type de tension d'actionnement AC
- Nombre de contact(s) à fermeture 3
- Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
- Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V 160 A
- Courant nominal 130 A
- Puissance 60 kW
- Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V 90 A
- Puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V 45 kW
- Nombre de contacts auxiliaires à fermeture 2
- Nombre de contacts auxiliaires à ouverture 2
- Montage sur rail Oui
- EAN/Gencode 3414970402844