Contacteur de puissance CTX³40 3 pôles - 40A bornes à vis - contacts auxiliaires intégrés 2 contacts NO et 2NF - 110V~

  • Ref. 4 161 34
  • CTX³
  • LEGRAND

CTX³, contacteur de puissance permettant la commutation des moteurs et la commande des circuits dans les applications les plus exigeantes

237,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Contacteur de puissance CTX³40 - 3 pôles
  • 40A (AC3) - 60A (AC1)
  • Avec contacts auxiliaires intégrés - Raccordement par bornes à vis pour câbles avec ou sans embout et câbles avec cosse
  • - Puissance maximum AC3 380V à 440V : 18,5kW - Tension de commande : 110V~ - Contacts auxiliaires intégrés : 2NO+2NF
  • Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1

Les + installation

Peut être équipé d'un relais thermique RTX3, de blocs de contacts auxiliaires, d'un relais électronique temporisé, d'un bloc frontal de résistances d'amortissement pour la commutation des batteries de condensateurs et d'un module d'interverrouillage CTX3

Information sur la gamme

Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Tension d'alimentation courant alternatif 93.5-121 V
  • Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz 93.5-121 V
  • Type de tension d'actionnement AC
  • Nombre de contact(s) à fermeture 3
  • Type de raccordement du circuit principal Serre-câble
  • Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V 60 A
  • Courant nominal 40 A
  • Puissance 18.5 kW
  • Courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V 17 A
  • Puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V 7.5 kW
  • Nombre de contacts auxiliaires à fermeture 2
  • Nombre de contacts auxiliaires à ouverture 2
  • Montage sur rail Oui
  • EAN/Gencode 3414970400529

Support d’aide à la prescription

Profil Environnemental Produit