- Accueil
- Pro
- Produits
- Distribution, protection et gestion de l'énergie
- Tableau résidentiel et petit tertiaire
- Disjoncteur différentiel
- Disjoncteur différentiel DX³ STOP ARC 4500 arrivée et départ à vis 1P+N 230V~ - 16A typeAC 30mA - courbe C - 3 modules
Disjoncteur différentiel DX³ STOP ARC 4500 arrivée et départ à vis 1P+N 230V~ - 16A typeAC 30mA - courbe C - 3 modules
Ref. 4 159 51
DX³ LEGRANDDX³ STOP ARC, un disjoncteur différentiel de protection des installations contre les surcharges, les courts-circuits et les défauts d'arcs, une protection renforcée pour la prévention contre les risques d'incendie d'origine électrique
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
- Disjoncteur différentiel DX³ STOP ARC uni + neutre 230V~ pouvoir de coupure :
- 6000A selon la norme NF EN 61009-1 et NF EN 60898-1 pour applications domestiques 230V~
- 50Hz
- 6KA selon la norme EN 60947-2
- 230V~ - Protection des départs: arrivée haute et sortie basse par bornes à vis pour câble cuivre rigide 16mm² ou câble cuivre souple avec embout 10mm² maximum - Seuil magnétique en cas de court-circuit entre 50A et 100A (courbe C entre 5In et 10In) - Type AC: détecte les défauts à composante alternative
- Equipé :
- d'un voyant lumineux permettant d'identifier l'état de l'appareil
- d'un voyant mécanique pour identifier le déclenchement sur défaut d'arc
- d'un porte-étiquette pour une identification claire, visible et pratique des circuits
- marquages de la manette ON sur fond rouge et OFF sur fond vert pour identifier la position des contacts - Pour peigne HX³ optimisé universel unipolaire (phase ou neutre) ou tétrapolaire - Sortie par le bas par bornes à vis pour câble cuivre rigide 16mm² ou câble cuivre souple avec embout 10mm² maximum - Intensité nominale 16A - Sensibilité 30mA - 3 modules
- Reçoit les auxiliaires et accessoires DX³ - Bornes protégées contre le toucher IP20, appareil câblé - Niveau maximum de limitation d'énergie (classe de limitation 3 selon la norme IEC 60898-1) - Conforme à la norme NF EN 62606
Avantages
- Autotest quotidien de la fonction de détection du défaut d'arc
Les installation
Equipé de 2 griffes d’accrochage, permettant de remplacer le disjoncteur au milieu d’une rangée peignée sans déconnecter les autres produits
Les utilisation
Protection renforcée pour la prévention contre les risques d'incendie d'origine électrique - Détecte les défauts d'arc électrique résultant de l'endommagement des isolants ou d'une mauvaise connexion des câbles
Recommandations / restrictions d’usages
- Recommandé pour la protection des circuits prises 2P+T des locaux à sommeil, locaux présentant des risques d'incendie dû à la nature des matériaux traités ou stockés (granges, ateliers de travail du bois, usines de papier, etc…), locaux avec matériaux de construction combustibles (les bâtiments et maisons en bois), structures propageant le feu (immeubles de grande hauteur) et locaux présentant un danger pour des biens irremplaçables
- Dans les installations résidentielles, les disjoncteurs seront de préférence installés sur les circuits des chambres et pièces de vie
- Dans le cas d'une rénovation, le disjoncteur participera activement à la mise en sécurité de l'installation
Information sur la gamme
En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.
Documentation et conseils de pose
Pages catalogue & annexes
- Page commerciale (p.462 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.463 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.548 édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (filiations des disjoncteurs et cartouches édition 2022) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix ( Les essentiels pour vos tableaux résidentiel édition 2023) Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02547FR-03.pdf Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en œuvre
- Notice LE10542AA Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- DX3 Stop Arc : La protection renforcée des biens et des personnes contre les risques d'incendie d'origine électrique Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Ajouter à ma liste de matériel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Vidéos d'aide à l'installation / paramétrage produit
Caractéristiques techniques
- Nombre de pôles 2
- Tension assignée (Ue) 230 V
- Calibre/courant nominal assigné (In) 16 A
- Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn) 0.03 A
- Type de courant différentiel AC
- Classe de limitation d'énergie (I²t) 3
- Pouvoir de coupure assigné selon EN 61009 6 kA
- Fréquence 50 Hz
- Caractéristique de déclenchement (type/courbe) C
- Pôle neutre sectionné simultanément Oui
- Catégorie de surtension 3
- Degré de pollution 2
- Largeur en nombre de modules 3
- Dispositifs auxiliaires montés en usine Autre
- Type de tension de commande contact auxiliaire AC
- Classe de protection (IP) IP20
- Largeur 54 mm
- Hauteur 96.2 mm
- Profondeur 77.6 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK02
- Temperature d'utilisation /d'installation -25-40 °C
- Temperature de stockage -25-70 °C
- Tension nominale (Un) 180-264 V
- Sens de l'alimentation électrique Par le bas
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Couleur Gris
- Numéro RAL 7035
- Sans halogène Oui
- Type de connexion Borne à vis
- Capacité des bornes 1.5-16 mm²
- Type de connexion Peigne et câble
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
- Mode de pose Rail DIN
- EAN/Gencode 3414971169487
Normes et réglementations
Certificats et agréments
Directive RoHS
- Produit conforme à la réglementation Attestation de conformité RoHS
Réglementation REACH
Prescription
Support d’aide à la prescription
À associer
Avec Disjoncteur différentiel DX³ STOP ARC 4500 arrivée et départ à vis 1P+N 230V~ - 16A typeAC 30mA - courbe C - 3 modules
Peigne d'alimentation tétrapolaire tête de groupe HX³ horizontal optimisé - longueur 12 modules
Ref. 4 052 01
Peigne d'alimentation tétrapolaire tête de groupe HX³ horizontal optimisé - longueur 18 modules
Ref. 4 052 02
Peigne d'alimentation universel Phase + Neutre HX³ horizontale 1P - longueur 18 modules
Ref. 4 049 28
Peigne d'alimentation tétrapolaire tête de groupe HX³ horizontal optimisé - longueur 6 modules
Ref. 4 052 00
Peigne d'alimentation universel Phase + Neutre HX³ horizontale 1P - longueur 13 modules
Ref. 4 049 26
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube