Disjoncteur DX³ STOP ARC 4500 6kA arrivée haute et sortie basse borne à vis - 1P+N 230V~ 20A courbe C - 2 modules
DX³ STOP ARC, un disjoncteur de protection des installations contre les surcharges, les courts-circuits et les défauts d'arcs, une protection renforcée pour la prévention contre les risques d'incendie d'origine électrique
239,10 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitStock Legrand sous 5 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Disjoncteur DX³ STOP ARC uni + neutre 230V~ pouvoir de coupure :
- 4500A selon la norme NF EN 60898-1 pour applications domestiques 230V~
- 50Hz
- 6kA selon la norme EN 60947-2
- 230V~ - Protection des départs : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis pour câble cuivre rigide 16mm² ou câble cuivre souple avec embout 10mm² maximum - Seuil magnétique en cas de court-circuit entre 50A et 100A (courbe C entre 5In et 10In)
- Equipé :
- d'un voyant lumineux permettant d'identifier l'état de l'appareil
- d'un voyant mécanique pour identifier le déclenchement sur défaut d'arc
- d'un porte-étiquette pour une identification claire, visible et pratique des circuits
- marquages de la manette ON sur fond rouge et OFF sur fond vert pour identifier la position des contacts - Pour peigne HX³ optimisé universel unipolaire (phase ou neutre) ou tétrapolaire - Intensité 20A - 2 modules
- Reçoit les auxiliaires et accessoires DX³ - Bornes protégées contre le toucher IP20, appareil câblé - Niveau maximum de limitation d'énergie (classe de limitation 3 selon la norme IEC 60898-1) - Conforme à la norme NF EN 62606
Avantages
- Autotest quotidien de la fonction de détection du défaut d'arc
Les + installation
Equipé de 2 griffes d’accrochage, permettant de remplacer le disjoncteur au milieu d’une rangée peignée sans déconnecter les autres produits
Les + utilisation
Protection renforcée pour la prévention contre les risques d'incendie d'origine électrique - Détecte les défauts d'arc électrique résultant de l'endommagement des isolants ou d'une mauvaise connexion des câbles
Recommandations / restrictions d’usages
- Recommandé pour la protection des circuits prises 2P+T des locaux à sommeil, locaux présentant des risques d'incendie dû à la nature des matériaux traités ou stockés (granges, ateliers de travail du bois, usines de papier, etc…), locaux avec matériaux de construction combustibles (les bâtiments et maisons en bois), structures propageant le feu (immeubles de grande hauteur) et locaux présentant un danger pour des biens irremplaçables
- Dans les installations résidentielles, les disjoncteurs seront de préférence installés sur les circuits des chambres et pièces de vie
- Dans le cas d'une rénovation, le disjoncteur participera activement à la mise en sécurité de l'installation
Information sur la gamme
En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.462 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.463 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (mesure et supervision dans le tableau électrique édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (performances des disjoncteurs et des auxiliaires DX³ édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (performances des disjoncteurs DX³ en courant continu édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (filiations des disjoncteurs et cartouches édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.549 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02543FR-03.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE10542AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- DX3 Stop Arc : La protection renforcée des biens et des personnes contre les risques d'incendie d'origine électrique Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Courbe C
- Nombre de pôle(s) 2
- Calibre 20 A
- Tension 230 V
- Pouvoir de coupure nominal selon EN 60898 4.5 kA
- Pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu) 6 kA
- Type de tension AC
- Classe de limitation d'énergie (I²t) 3
- Fréquence 50-60 Hz
- Pôle neutre sectionné simultanément Oui
- Catégorie de surtension 3
- Degré de pollution 2
- Largeur en nombre de modules 2
- Classe de protection (IP) IP20
- EAN/Gencode 3414971169302
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Disjoncteur DX³ STOP ARC 4500 6kA arrivée haute et sortie basse borne à vis - 1P+N 230V~ 20A courbe C - 2 modules
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel