Energie Serveur Web pour consultation à distance pour 32 adresses MODBUS ou 32 compteurs impulsionnels

  • Ref. 4 149 48
  • EMS CX³
  • LEGRAND

Energie Serveur Web, pour configurer, tester, commander et visualiser sur navigateur internet une installation à partir de plusieurs PC, smartphone, écrans Web, tablettes numériques, des valeurs collectées sur les appareils MODBUS

2793,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Energie Serveur Web pour la consultation, la visualisation, la configuration et le test sur navigateur Internet d'appareils MODBUS ou compteurs impulsionnels
  • Pour 32 adresses MODBUS ou 32 compteurs impulsionnels
  • Interface IP intégrée - Connexion RS485 possible
  • Alimentation en 9V - 28V= via un module d'alimentation à découpage référence 146721
  • 4 modules DIN

Les + installation

Permet également la fonction de passerelle Modbus RS485/Modbus IP

Les + utilisation

Permet la consultation à distance et la gestion des valeurs collectées sur :
- les appareils de protection (DX³, blocs différentiels adaptables avec mesure, DPX³et DMX³)
- les appareils de mesure et supervision (EMDX³ et EMS CX³)

Information sur la gamme

EMS CX³ : le système complet de gestion de l’energie. Il permet de : vérifier le bon fonctionnement de l’installation, mesurer les valeurs électriques, contrôler les différents états des appareils. Grâce à ce système, l’utilisateur ou l’exploitant peut maîtriser son installation en commandant à distance les circuits, programmant des actions ou alarmes et en mettre en place des actions correctives. La supervision de l’installation est possible dans le tableau (mini configurateur dans le tableau) ou à distance ( sur PC, Smartphones, tablettes…).

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Tension d'alimentation DC 9-28 V
  • Type de tension d’alimentation DC
  • Protocole pris en charge pour TCP/IP Oui
  • Protocole pris en charge pour PROFIBUS Non
  • Protocole pris en charge pour CAN Non
  • Protocole pris en charge pour INTERBUS Non
  • Protocole pris en charge pour ASI Non
  • Supporte le protocole KNX Non
  • Supporte protocole Modbus Oui
  • Protocole pris en charge pour Data-Highway Non
  • Supporte le protocole DeviceNet Non
  • Protocole pris en charge pour SUCONET Non
  • Protocole pris en charge pour LON Non
  • Protocole pris en charge pour SERCOS Non
  • Protocole pris en charge pour PROFINET IO Non
  • Protocole pris en charge pour PROFINET CBA Non
  • Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus Non
  • Protocole pris en charge pour EtherNet/IP Oui
  • Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work Non
  • Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety Non
  • Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety Non
  • Protocole pris en charge pour PROFIsafe Non
  • Protocole pris en charge pour SafetyBUS p Non
  • Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus Non
  • Standard radio Bluetooth Non
  • Standard radio WLAN 802.11 Non
  • Standard radio GPRS Non
  • Standard radio GSM Non
  • Standard radio UMTS Non
  • Maître IO-Link Non
  • Composants système Oui
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Avec séparation de potentiel Oui
  • Raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé Oui
  • Montage possible sur barres profilées Oui
  • Montage mural/direct possible Oui
  • Encastrement frontal possible Non
  • Montage sur rack possible Non
  • Adapté aux fonctions de sécurité Oui
  • SIL conformément à IEC 61508 Sans
  • Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Sans
  • Matériel associé (Ex ia) Non
  • Matériel associé (Ex ib) Non
  • Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz Sans
  • Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière Sans
  • Largeur 71.3 mm
  • Hauteur 90.5 mm
  • Profondeur 62 mm
  • EAN/Gencode 3414970805560

Support d’aide à la prescription

Energie Serveur Web pour consultation à distance pour 32 adresses MODBUS ou 32 compteurs impulsionnels

À associer