Energie Serveur Web pour consultation à distance pour 10 adresses MODBUS ou 10 compteurs impulsionnels
Energie Serveur Web, pour configurer, tester, commander et visualiser sur navigateur internet une installation à partir de plusieurs PC, smartphone, écrans Web, tablettes numériques, des valeurs collectées sur les appareils MODBUS
1788,00 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Energie Serveur Web pour la consultation, la visualisation, la configuration et le test sur navigateur Internet d'appareils MODBUS ou compteurs impulsionnels
- Pour 10 adresses MODBUS ou 10 compteurs impulsionnels
- Interface IP intégrée - Connexion RS485 possible
- Alimentation en 9V - 28V= via un module d'alimentation à découpage référence 146721
- 4 modules DIN
Les + installation
Permet également la fonction de passerelle Modbus RS485/Modbus IP
Les + utilisation
Permet la consultation à distance et la gestion des valeurs collectées sur :
- les appareils de protection (DX³, blocs différentiels adaptables avec mesure, DPX³et DMX³)
- les appareils de mesure et supervision (EMDX³ et EMS CX³)
Information sur la gamme
EMS CX³ : le système complet de gestion de l’energie. Il permet de : vérifier le bon fonctionnement de l’installation, mesurer les valeurs électriques, contrôler les différents états des appareils. Grâce à ce système, l’utilisateur ou l’exploitant peut maîtriser son installation en commandant à distance les circuits, programmant des actions ou alarmes et en mettre en place des actions correctives. La supervision de l’installation est possible dans le tableau (mini configurateur dans le tableau) ou à distance ( sur PC, Smartphones, tablettes…).
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.66 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (mesure et supervision dans le tableau électrique édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.57 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.399 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02466EN-03.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F02466FR-03.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- EXB20061_GT_EMS_CX3_FR (imprimable).pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- EXB20057_FR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice GUIDE UTILISATEUR 414947 48 WEB SERVEUR POUR PC Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice GUIDE UTILISATEUR LG 414747 48 WEB SERVEUR POUR SMARTPHONE Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice LE10102AB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Tension d'alimentation DC 9-28 V
- Type de tension d’alimentation DC
- Protocole pris en charge pour TCP/IP Oui
- Protocole pris en charge pour PROFIBUS Non
- Protocole pris en charge pour CAN Non
- Protocole pris en charge pour INTERBUS Non
- Protocole pris en charge pour ASI Non
- Supporte le protocole KNX Non
- Supporte protocole Modbus Oui
- Protocole pris en charge pour Data-Highway Non
- Supporte le protocole DeviceNet Non
- Protocole pris en charge pour SUCONET Non
- Protocole pris en charge pour LON Non
- Protocole pris en charge pour SERCOS Non
- Protocole pris en charge pour PROFINET IO Non
- Protocole pris en charge pour PROFINET CBA Non
- Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus Non
- Protocole pris en charge pour EtherNet/IP Oui
- Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work Non
- Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety Non
- Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety Non
- Protocole pris en charge pour PROFIsafe Non
- Protocole pris en charge pour SafetyBUS p Non
- Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus Non
- Standard radio Bluetooth Non
- Standard radio WLAN 802.11 Non
- Standard radio GPRS Non
- Standard radio GSM Non
- Standard radio UMTS Non
- Maître IO-Link Non
- Composants système Oui
- Classe de protection (IP) IP20
- Avec séparation de potentiel Oui
- Raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé Oui
- Montage possible sur barres profilées Oui
- Montage mural/direct possible Oui
- Encastrement frontal possible Non
- Montage sur rack possible Non
- Adapté aux fonctions de sécurité Oui
- SIL conformément à IEC 61508 Sans
- Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Sans
- Matériel associé (Ex ia) Non
- Matériel associé (Ex ib) Non
- Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz Sans
- Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière Sans
- Largeur 71.3 mm
- Hauteur 90.5 mm
- Profondeur 62 mm
- EAN/Gencode 3414970805171
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Formations et services
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Energie Serveur Web pour consultation à distance pour 10 adresses MODBUS ou 10 compteurs impulsionnels
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel