Coupe-circuit 1000V= pour cartouche 10x38mm pour application photovoltaïque - 20A - 2 pôles protégés - 2 modules
Installation photovoltaïque (PV), coupe-circuit dédié à la protection de la partie courant continu (DC) des installations
28,96 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Coupe-circui pour fusible cylindrique de type 10x38mm pour sectionner et protéger les circuits courant continu provenant des panneaux PV pour des applications jusqu'à 1000V
- Intensité nominale : jusqu'à 20A
- 2 poles protégés - 2 modules
- Catégorie d'emploi DC-PV0 20B selon EN 60947-3 - Pouvoir de coupure 50kA selon EN 60269-1
- Livré avec cloisons de séparation et étiquettes de sécurité ~Ne pas manoeuvrer en charge~
Les + installation
Protection des 2 pôles de chaque chaîne de panneaux PV non polarisés
Recommandations / restrictions d’usages
- Utilisation avec des fusibles dédiés aux applications PV côté courant continu
- Utilisation recommandée selon préconisations du guide UTE C 15-712-1
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.84 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.81 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01248FR_02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F01248EN_02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE03215AB_01 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Maîtriser l'énergie pour une gestion et une protection optimales du photovoltaïque en résidentiel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Tension nominale 1000 V
- Mode de pose Rail DIN
- Pour taille de fusible 10x38 mm
- Nombre de pôle(s) 2
- Pôle neutre sectionné simultanément Oui
- Classe de protection (IP) IP20
- EAN/Gencode 3245064146821
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main