Coupe-circuit 1000V= pour cartouche 10x38mm pour application photovoltaïque - 20A - 2 pôles protégés - 2 modules

  • Ref. 4 146 82
  • LEGRAND

Installation photovoltaïque (PV), coupe-circuit dédié à la protection de la partie courant continu (DC) des installations

28,96

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Coupe-circui pour fusible cylindrique de type 10x38mm pour sectionner et protéger les circuits courant continu provenant des panneaux PV pour des applications jusqu'à 1000V
  • Intensité nominale : jusqu'à 20A
  • 2 poles protégés - 2 modules
  • Catégorie d'emploi DC-PV0 20B selon EN 60947-3 - Pouvoir de coupure 50kA selon EN 60269-1
  • Livré avec cloisons de séparation et étiquettes de sécurité ~Ne pas manoeuvrer en charge~

Les + installation

Protection des 2 pôles de chaque chaîne de panneaux PV non polarisés

Recommandations / restrictions d’usages

  • Utilisation avec des fusibles dédiés aux applications PV côté courant continu
  • Utilisation recommandée selon préconisations du guide UTE C 15-712-1
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
  • Tension nominale
    1000V
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Pour taille de fusible
    10x38 mm
  • Nombre de pôles
    2
  • Pôle neutre sectionné simultanément
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • EAN/Gencode
    3245064146821

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations