Fusible cylindrique 1000V= 10x38mm gPV pour application photovoltaïque - 10A
- Ref. 4 146 27
- LEGRAND
Installation photovoltaïque (PV), fusible dédié à la protection de la partie courant continu (DC) des installations
15,13 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Fusible cylindrique de taille 10x38mm pour protection des courants de défaut compris entre 1,3In et 3In des chaines photovoltaïques (PV) jusqu'à 1000V=
- Intensité nominale : 10A
- Cartouche de type gPV suivant IEC 60269-6
- Constante de temps (L/R) : 1ms
Les + utilisation
Protége les circuits courant continu provenant des panneaux PV pour des applications jusqu'à 1000V
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.84 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.81 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01249FR01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Maîtriser l'énergie pour une gestion et une protection optimales du photovoltaïque en résidentiel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Largeur 10mm
- Modèle Fusible en céramique
- Taille 10x38 mm
- Profondeur 38mm
- Type de tension DC
- Calibre/courant nominal assigné (In) 10A
- Tension assignée (Ue) 1000V
- Classe de fonctionnement GPV (gamme complète protection photovoltaïque)
- Finition du voyant indicateur Autre
- Puissance de coupure 10kA
- Dissipation thermique sous courant nominal 0.67W
- Temperature d'utilisation /d'installation -25-40°C
- Temperature de stockage -40-70°C
- EAN/Gencode 3245064146272
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main