Disjoncteur modulaire courant continu DX³ 1000V= 20A - 6 modules

  • Ref. 4 144 49
  • LEGRAND

DX³, disjoncteur modulaire pour la commande et la protection des circuits électriques alimentés en courant continu, adapté aux applications photovoltaïques

413,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Disjoncteur magnétothermique DX³ 1000V= à coupure pleinement apparente pour la commande et la protection des circuits électriques alimentés en courant continu
  • Magnétique réglé entre 5In et 7In - Courbe C
  • Pouvoir de coupure 1,5kA selon les normes IEC 60947-2, EN 60947-2 et NF 60947-3
  • Intensité nominale : 20A - Nombre de pôles protégés : 2
  • 6 modules

Les + installation

Auxilaires communs à la gamme DX³

Les + utilisation

Adapté aux applications photovoltaïques

Recommandations / restrictions d’usages

  • Utiliser les modules d'espacement référence 406307 entre 2 appareils consécutifs

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Profondeur d'encastrement 44 mm
  • Courbe B
  • Nombre de pôle(s) 2
  • Nombre de pôles protégés 2
  • Calibre 20 A
  • Tension 1000 V
  • Tension d'isolement assignée (Ui) 1000 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 8 kV
  • Type de tension DC
  • Montage encastré Oui
  • Pôle neutre sectionné simultanément Non
  • Degré de pollution 2
  • Produits auxiliaires associables Oui
  • Largeur en nombre de modules 6
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Section de raccordement cable souple 1.5-35 mm²
  • Section de raccordement cable rigide 1.5-50 mm²
  • Antidéflagration Non
  • Largeur 70.8 mm
  • Hauteur 88 mm
  • Profondeur 76 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK02
  • Temperature de stockage -40-70 °C
  • Sens de l'alimentation électrique Par le haut
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Couleur Gris
  • Numéro RAL 7035
  • Sans halogène Oui
  • Type de connexion Borne à vis
  • Type de connexion Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
  • Mode de pose Rail DIN
  • Type de borne Borne à vis
  • EAN/Gencode 3245064144490

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Support d’aide à la prescription

Disjoncteur modulaire courant continu DX³ 1000V= 20A - 6 modules

À associer