Disjoncteur modulaire courant continu DX³ 800V= 6A - 4 modules

  • Ref. 4 144 24
  • LEGRAND

DX³, disjoncteur modulaire pour la commande et la protection des circuits électriques alimentés en courant continu, adapté aux applications photovoltaïques

346,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Disjoncteur magnétothermique DX³ 800V= à coupure pleinement apparente pour la commande et la protection des circuits électriques alimentés en courant continu
  • Magnétique réglé entre 5In et 7In - Courbe C
  • Pouvoir de coupure 4,5kA selon les normes IEC 60947-2, EN 60947-2 et NF 60947-2
  • Intensité nominale : 6A - Nombre de pôles protégés : 2
  • 4 modules

Les + installation

Auxilaires communs à la gamme DX³

Les + utilisation

Adapté aux applications photovoltaïques

Recommandations / restrictions d’usages

  • Utiliser les modules d'espacement référence 406307 entre 2 appareils consécutifs
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
  • Profondeur d'encastrement
    44mm
  • Caractéristique de déclenchement (type/courbe)
    B
  • Nombre de pôles (total)
    2
  • Nombre de pôles protégés
    2
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    6A
  • Tension assignée (Ue)
    800V
  • Tension d'isolement assignée (Ui)
    1000V
  • Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
    8kV
  • Type de tension
    DC
  • Montage encastré
    Oui
  • Pôle neutre sectionné simultanément
    Non
  • Degré de pollution
    2
  • Produits auxiliaires associables
    Oui
  • Largeur en nombre de modules
    2
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Antidéflagration
    Non
  • Largeur
    70.8mm
  • Hauteur
    88mm
  • Profondeur
    76mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK02
  • Temperature de stockage
    -40-70°C
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le haut
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Type de connexion
    Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • EAN/Gencode
    3245064144247

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Disjoncteur modulaire courant continu DX³ 800V= 6A - 4 modules

À associer