Interrupteur-sectionneur modulaire rotatif courant continu 1000V= pour application photovoltaïque - 125A - 9 modules

  • Ref. 4 142 83
  • LEGRAND

Inter-sectionneur pour la commande des circuits électriques alimentés en courant continu, adapté aux applications photovoltaïques

350,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Interrupteur sectionneur rotatif 1000V= à coupure pleinement apparente et sectionnement visible
  • Catégorie d'emploi DC 21B selon EN 60947-3
  • Contacts à double coupure
  • Intensité nominale : 125A - Nombre de pôles : 2
  • 9 modules - Montage sur rail DIN EN 60715

Les + utilisation

Double coupure sur chacune des polarités par contacts autonettoyants à enclenchement et déclenchement brusques

Recommandations / restrictions d’usages

  • Utilisation uniquement en commande frontale
  • Montage commande frontale extérieure uniquement dans les coffrets Marina

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Finition interrupteur général Oui
  • Finition interrupteur de maintenance/réparation Oui
  • Finition interrupteur de sécurité Oui
  • Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence Oui
  • Finition de l'inverseur Non
  • Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 1000 V
  • Tension de fonctionnement normale 1000-1000 V
  • Courant nominal 125 A
  • Courant nominal de courte durée admissible Icw 1.5 kA
  • Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq 1500 kA
  • Nombre de pôle(s) 2
  • Commande motorisée en option Non
  • Commande motorisée intégrée Non
  • Déclencheur voltmétrique en option Non
  • Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
  • Convient pour montage au sol Non
  • Adapté à une fixation frontale à 4 trous Oui
  • Adapté à une fixation frontale centrale Oui
  • Adapté à un montage en distributeur Oui
  • Adapté à un montage intermédiaire Non
  • Couleur de l'élément d'actionnement Rouge
  • Finition de l'élément d'actionnement Poignée tournante courte
  • Verrouillable Oui
  • Type de raccordement du circuit principal Raccordement à vis
  • IP IP2X
  • EAN/Gencode 3245064142830

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Support d’aide à la prescription