Cassette de rechange débrochable pour parafoudre référence 414156
Installation photovoltaïque (PV), cassette pour parafoudre de type 2 dédié à la protection de la partie courant continu (DC) des installations PV sans système de stockage d'énergie
138,70 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Cassette de rechange débrochable pour parafoudre pour installation photovoltaïque
- Tension : 1000V=
- Avec voyant de signalisation :
- Vert : parafoudre en état de fonctionnement
- Rouge : cassette à remplacer
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.83 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.84 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.81 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01271FR-02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F01271EN-02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE09132AB_01 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Maîtriser l'énergie pour une gestion et une protection optimales du photovoltaïque en résidentiel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Schéma de liaison Oui
- Schéma de liaison IT Non
- Schéma de liaison TN Non
- Schéma de liaison N-C Non
- Schéma de liaison TN-C-S Non
- Schéma de liaison TN-S Non
- Schéma de liaison TT Non
- Autre schéma de liaison Oui
- Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 1
- Courant nominal de décharge In (8/20) 20 kA
- Courant de choc de décharge max. (8/20) 40 kA
- Tension nominale DC 1000 V
- Tension continue la plus élevée CC 1200 V
- Niveau de protection 4 kV
- Fusible auxiliaire intégré Non
- Mode de pose Sur élément de base
- Taille (DIN) 1 TE
- Avec contact de signalisation à distance Non
- Signalisation au niveau de l'appareil Sans
- Classe d'essai type 2 Oui
- Classe de protection (IP) IP20
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature d'utilisation /d'installation -25-60 °C
- Temperature de stockage -25-60 °C
- Sens de l'alimentation électrique Par le haut
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Couleur Gris
- Numéro RAL 7035
- Sans halogène Oui
- Type de connexion Borne automatique
- Type de connexion Autre
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- EAN/Gencode 3414970806932
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main