Cassette de rechange débrochable pour parafoudre référence 414155

  • Ref. 4 141 85
  • LEGRAND

Installation photovoltaïque (PV), cassette pour parafoudre de type 2 dédié à la protection de la partie courant continu (DC) des installations PV sans système de stockage d'énergie

131,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Cassette de rechange débrochable pour parafoudre pour installation photovoltaïque
  • Tension : 600V=
  • Avec voyant de signalisation :
    - Vert : parafoudre en état de fonctionnement
    - Rouge : cassette à remplacer

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Schéma de liaison Oui
  • Schéma de liaison IT Non
  • Schéma de liaison TN Non
  • Schéma de liaison N-C Non
  • Schéma de liaison TN-C-S Non
  • Schéma de liaison TN-S Non
  • Schéma de liaison TT Non
  • Autre schéma de liaison Oui
  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 1
  • Courant nominal de décharge In (8/20) 20 kA
  • Courant de choc de décharge max. (8/20) 40 kA
  • Tension nominale DC 600 V
  • Tension continue la plus élevée CC 720 V
  • Niveau de protection 2.5 kV
  • Fusible auxiliaire intégré Non
  • Mode de pose Sur élément de base
  • Taille (DIN) 1 TE
  • Avec contact de signalisation à distance Non
  • Signalisation au niveau de l'appareil Sans
  • Classe d'essai type 2 Oui
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation -25-60 °C
  • Temperature de stockage -25-60 °C
  • Sens de l'alimentation électrique Par le haut
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Couleur Gris
  • Numéro RAL 7035
  • Sans halogène Oui
  • Type de connexion Borne automatique
  • Type de connexion Autre
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • EAN/Gencode 3414970806918