Parafoudre photovoltaïque type2 - 2 pôles protégés - 3 modules - Imax 40 kA - 1000V=

  • Ref. 4 141 56
  • LEGRAND

Installation photovoltaïque (PV), parafoudre de type 2 dédié à la protection de la partie courant continu (DC) des installations PV sans système de stockage d'énergie

299,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Parafoudre de type 2 pour installations photovoltaïques (PV) avec des tensions pouvant aller jusqu'à une tension max (Uocmax) de 1200Vdc (quelques que soient les conditions locales d'environnement, de température, d'ensoleillement ...)
  • Courant nominal In=20kA - Courant admissible par le parafoudre sans protection externe supplémentaire : Iscwpv = 125A
  • Constitué de cassettes avec voyant de signalisation équipées de préhenseur rétractable pour faciliter l'extraction et leur remplacement
    - Voyant rouge : cassettes à remplacer
  • Tension : 1000V= - Nombre de pôles protégés : 2 - Nombre de modules : 3
  • Conforme au guide UTE C 61-740-51 et UTE C 15-712-1

Les + installation

Connecteurs en partie haute - Pas de sens de connexion pour les bornes +/- , pouvant être cabler indifferement sur le module de gauche ou de droite afin de faciliter l'installation

Les + utilisation

L'état du parafoudre peut être visualisé par le voyant de signalisation en face avant ou à distance par la fonction report d'état à distance intégrée

Recommandations / restrictions d’usages

  • Parafoudre dédié à la protection de la partie courant continu (DC) des installations PV (panneaux et onduleurs photovoltaïques) :
    - basées sur l'utilisation de panneaux non polarisés (panneaux ne nécessitant pas de mise à la terre de leur conducteurs actifs) équipés d'un report d'état
    - sans système de stockage d'énergie (exemple batteries ...)
  • Le parafoudre ne doit pas êtres installé dans des locaux présentant des risques d'incendie ou d'explosion sans disposition spécifique

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Schéma de liaison IT Non
  • Schéma de liaison TN Non
  • Schéma de liaison N-C Non
  • Schéma de liaison TN-C-S Non
  • Schéma de liaison TN-S Non
  • Schéma de liaison TT Non
  • Autre schéma de liaison Oui
  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 2
  • Courant nominal de décharge In (8/20) 40 kA
  • Tension nominale DC 1000 V
  • Tension continue la plus élevée CC 1200 V
  • Fusible auxiliaire intégré Non
  • Mode de pose Profilé chapeau 35 mm
  • Taille (DIN) 3 TE
  • Section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire) 35 mm²
  • Section de conducteur flexible max. (fil fin) 25 mm²
  • Avec contact de signalisation à distance Non
  • Signalisation au niveau de l'appareil Optique
  • Classe d'essai type 2 Oui
  • Classe de protection (IP) IP20
  • EAN/Gencode 3414970806895

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Support d’aide à la prescription