Kit de connecteurs à sertir typeMC4 pour montage sur câble 4mm² à 6mm² pour photovoltaïque
Installation photovoltaïque (PV), équipements pour coffrets à équiper
218,40 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Kit de connecteurs type MC4 pour coffret photovoltaïque
- A sertir pour montage sur câbles 4mm² à 6mm²
- Composition :
- 20 connecteurs à sertir pour câbles (10 mâles + 10 femelles)
- 4 bouchons (2 mâles + 2 femelles)
- 10 verrous - Tension maximum : 1000V=
Information sur la gamme
L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incourtounable pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.80 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE03252AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Finition des contacts Goupille
- Courant de fonctionnement max. d'un contact 30 A
- Température ambiante -40-90 °C
- Section 4-6 mm²
- Section 4-6 mm²
- Section de raccordement cable rigide 4-6 mm²
- Section de raccordement cable souple 4-6 mm²
- Finition du raccordement électrique Raccordement par sertissage
- Longueur de dénudage 8 mm
- Type de contact Estampé
- Diamètre du contact à fiche 4 mm
- Matériau du contact Cuivre
- Matériau du revêtement de contact Étain
- EAN/Gencode 3245064140928
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel